A mobile unit that uses a dovetail groove for the travel guide.
[Features]
• Mobile unit that uses a dovetail groove (D-T type) for the travel guide
• Rack and pinion feed allows large travel
• Wide-ranging applications, for example, positioning of cameras, sensors, and other items
• Can be secured in any position with a high-pressure lever clamp
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Verfahrweg (X-Achse) (Auswahlbereich) (mm) | Verfahrweg (Z-Achse) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Verfahrweg (X-Achse) (mm) | Verfahrweg (Z-Achse) (mm) | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Einbaulage des Betriebteils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 121~ | ±30 mm~ | ±30 mm~ | 140 | ±50 | ±50 | ca. 18 mm | Griff einseitig | ||
411.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 121~ | ±30 mm~ | 20~ | 140 | ±50 | 50 | ca. 18 mm | Griff einseitig | ||
584.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 121~ | ±30 mm~ | ±30 mm~ | 140 | ±50 | ±50 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig | ||
584.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 121~ | ±30 mm~ | 20~ | 140 | ±50 | 50 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig | ||
429.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 121~ | ±30 mm~ | ±30 mm~ | 140 | ±50 | ±50 | ca. 18 mm | Griff beidseitig | ||
429.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 121~ | ±30 mm~ | 20~ | 140 | ±50 | 50 | ca. 18 mm | Griff beidseitig | ||
619.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 121~ | ±30 mm~ | ±30 mm~ | 140 | ±50 | ±50 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig | ||
619.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 121~ | ±30 mm~ | 20~ | 140 | ±50 | 50 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig | ||
270.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 40 | ±10 | ±10 | ca. 18 mm | Griff einseitig | ||
269.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | ~10 | 40 | ±10 | 10 | ca. 18 mm | Griff einseitig | ||
426.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 40 | ±10 | ±10 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig | ||
425.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | ~10 | 40 | ±10 | 10 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig | ||
287.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 40 | ±10 | ±10 | ca. 18 mm | Griff beidseitig | ||
287.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | ~10 | 40 | ±10 | 10 | ca. 18 mm | Griff beidseitig | ||
461.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 40 | ±10 | ±10 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig | ||
460.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | ~10 | 40 | ±10 | 10 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig | ||
291.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 41 bis 60 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 60 | ±15 | ±15 | ca. 18 mm | Griff einseitig | |
287.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ±10~30 mm | 10–20 | 60 | ±15 | 15 | ca. 18 mm | Griff einseitig | ||
444.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 60 | ±15 | ±15 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig | ||
443.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ±10~30 mm | 10–20 | 60 | ±15 | 15 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig | ||
305.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 60 | ±15 | ±15 | ca. 18 mm | Griff beidseitig | ||
305.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ±10~30 mm | 10–20 | 60 | ±15 | 15 | ca. 18 mm | Griff beidseitig | ||
479.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 60 | ±15 | ±15 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig | ||
479.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ±10~30 mm | 10–20 | 60 | ±15 | 15 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig | ||
323.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 90 | ±30 | ±30 | ca. 18 mm | Griff einseitig | ||
323.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | 20~ | 90 | ±30 | 30 | ca. 18 mm | Griff einseitig | ||
479.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 90 | ±30 | ±30 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig | ||
479.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | 20~ | 90 | ±30 | 30 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig | ||
341.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 90 | ±30 | ±30 | ca. 18 mm | Griff beidseitig | ||
340.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | 20~ | 90 | ±30 | 30 | ca. 18 mm | Griff beidseitig | ||
514.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 90 | ±30 | ±30 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig | ||
514.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | 20~ | 90 | ±30 | 30 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig |
Loading...
Ausführung | XZ | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) | 26 bis 40 | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Zufuhrmethode | Ausführung mit Ritzeltrieb | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert |
Führungsmechanismus | Vorhanden | Tischoberfläche (Länge)(mm) | 40 | Zulässige Last(N) | 19.6 |
Klemmmethode | Ausführung mit Hebel | Laufrichtung | 2 Richtungen der XZ-Achse |
MISUMI
Standardpreis 369.66 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 71.88 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 253.64 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Standardpreis 173.07 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 187.68 €
Lieferzeit: 11 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 50.85 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 45.50 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 9.21 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
SURUGA SEIKI
Standardpreis 260.22 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 319.38 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.