Hersteller-Teilenummer: LT-313
Marke: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Preis: 576.93 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LT-313
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 1 bis 4.9 | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert |
---|---|---|---|---|---|
Führungsmechanismus | Vorhanden | Tischoberfläche (Länge)(mm) | 30 | Tischoberfläche (Breite)(mm) | 30 |
Zulässige Last(N) | 4.9 | Verfahrweg (X-Achse)(mm) | ±5 | Verfahrweg (Y-Achse)(mm) | ±5 |
Verfahrweg (Z-Achse)(mm) | 0-5 | Klemmmethode | Ausführung mit Inbusschlüssel | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | ca. 19,5 mm |
Einbaulage des Betriebteils | Methode getrennter Griff | Laufrichtung | 3 Richtungen der XYZ-Achse |
Sie befinden sich auf der Seite für Kleiner X / Y / Z-Achsen-Tisch mechanisch (manuelle Bühne) , die Teilenummer ist LT-313.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LT-313.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften