Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TR-4047-S1 |
TR-4047-SR1 |
TR-5047-S1 |
TR-5047-SR1 |
TR-6047-S1 |
TR-6047-SR1 |
TR-7047-S1 |
TR-7047-SR1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Auswahlbereich) (D(Ø)) | Tischoberfläche (Ø) | Zulässige Last (N) | Ausführung | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,057.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | max. 50 mm | 39 | 14.7 | Standardausführung | XYZ-Achse: 0,5 mm, Drehachse: Ca. 0,99° | ||
1,057.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | max. 50 mm | 39 | 14.7 | Symmetrische Ausführung | XYZ-Achse: 0,5 mm, Drehachse: Ca. 0,99° | ||
1,102.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | max. 50 mm | 50 | 19.6 | Standardausführung | XYZ-Achse: 0,5 mm, Drehachse: Ca. 0,92° | ||
1,102.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | max. 50 mm | 50 | 19.6 | Symmetrische Ausführung | XYZ-Achse: 0,5 mm, Drehachse: Ca. 0,92° | ||
1,139.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 60 mm | 60 | 29.4 | Standardausführung | XYZ-Achse: 0,5 mm, Drehachse: Ca. 0,80° | ||
1,139.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 60 mm | 60 | 29.4 | Symmetrische Ausführung | XYZ-Achse: 0,5 mm, Drehachse: Ca. 0,80° | ||
1,282.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 70 mm | 70 | 29.4 | Standardausführung | XYZ-Achse: 0,5 mm, Drehachse: Ca. 0,70° | ||
1,282.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 70 mm | 70 | 29.4 | Symmetrische Ausführung | XYZ-Achse: 0,5 mm, Drehachse: Ca. 0,70° |
Loading...
Ausführung | XYZ-Achsen- und Drehtisch | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Zufuhrmethode | Standard-Mikrometerschraube |
---|---|---|---|---|---|
Mehrachsentisch, Kombination | XYZ-Achsen-Tisch | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert |
Führungsmechanismus | V-Nut und Kreuzrolle | Klemmmethode | Plattenklemme XYZ-Achse, kombinierte Rundachsen-Klemme | Einbaulage des Betriebteils | X-Achsen-Seite |
Laufrichtung | XYZ-Drehung in vier Richtungen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischoberfläche (Auswahlbereich)(D(Ø))
Tischoberfläche(Ø)
Zulässige Last(N)
Ausführung
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften