Zylinderschrauben mit Sperrkantscheibe / GOS-GTS / Stahl / brüniert / 12.9 / Innensechskant【1-100 Stk. pro Packung】

Zylinderschrauben mit Sperrkantscheibe / GOS-GTS / Stahl / brüniert / 12.9 / Innensechskant
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 45 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Brüniert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von GOSHO WORKS sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 6 - 45 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Brüniert. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.




Herstellerdetails:

Lockerungsgegenmaßnahme für Teile der Klasse 12.9 (Zugfestigkeit von 1200 N/m ㎡ oder mehr) / [Merkmale] / Hervorragende Vibrationsbeständigkeit ist sehr wirksam bei der Verhinderung von Lockerungen. / Eine optimale Unterlegscheibe wird ausgewählt, um ein Absinken der Lageroberfläche zu verhindern und ein geeignetes Schraubenanzugsmoment zu erreichen, so dass die Maßabweichung auch bei einem hohen axialen Drehmoment begrenzt ist. / Die Unterlegscheibe muss nicht mit der Schraube zusammengebaut werden, was die Verarbeitbarkeit verbessert und die Kosten für die Befestigung senkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GOS-GTS-M3X6
GOS-GTS-M3X10
GOS-GTS-M3X12
GOS-GTS-M3X15
GOS-GTS-M3X20
GOS-GTS-M4X6
GOS-GTS-M4X8
GOS-GTS-M4X10
GOS-GTS-M4X12
GOS-GTS-M4X14
GOS-GTS-M4X16
GOS-GTS-M4X18
GOS-GTS-M4X25
GOS-GTS-M5X8
GOS-GTS-M5X10
GOS-GTS-M5X12
GOS-GTS-M5X15
GOS-GTS-M5X16
GOS-GTS-M5X18
GOS-GTS-M5X20
GOS-GTS-M5X22
GOS-GTS-M5X25
GOS-GTS-M6X12
GOS-GTS-M6X15
GOS-GTS-M6X20
GOS-GTS-M6X25
GOS-GTS-M8X15
GOS-GTS-M8X16
GOS-GTS-M8X20
GOS-GTS-M8X35
GOS-GTS-M10X14
GOS-GTS-M10X22
GOS-GTS-M10X30
GOS-GTS-M10X35
GOS-GTS-M10X40
GOS-GTS-M12X20
GOS-GTS-M12X22
GOS-GTS-M12X35
GOS-GTS-M12X40
GOS-GTS-M12X45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Steigung
(mm)
Verkaufseinheit

0.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10360.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103100.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103120.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103150.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103200.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10460.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10480.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104100.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104120.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104140.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104160.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104180.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104250.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10580.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105100.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105120.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105150.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105160.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105180.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105200.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105220.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105250.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106121Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106151Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106201Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106251Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108151.25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108161.25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108201.25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108351.25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010141.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010221.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010301.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010351.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010401.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012201.75Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012221.75Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012351.75Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

143.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012401.75Box/Packung

2.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012451.75Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Legierter Baustahl Oberflächenbehandlung Schwarz brüniert
Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Flansch
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support