• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Halbverbinder

Halbverbinder

[Features]
Special structure effective for small turns, can easily pass even narrow passages.
Transportation of goods etc. in and out of factory.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NC-100

Teilenummer
NC-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSKugel-Ø
(Ø)

251.53 €

7 Arbeitstage 10NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Einheit Belastbarkeitsbereich(N) 500.1~5000
Zulässige Last(N) 980 Grundwerkstoff Edelstahl Kugelmaterial EN 1.3505 äquiv.
Außen-Ø(Ø) NA Gesamtlänge L(mm) 1080 Anwendung Rollwagen

Sie befinden sich auf der Seite für Halbverbinder, die Teilenummer ist NC-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NC-100.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support