Hersteller-Teilenummer: AC-02PH
Marke: YOSHIDA MFG
Preis: 2.27 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC-02PH
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Für Schlauchmontage | Stecker/Buchse | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Stahl (EN 1.0718 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::1.5 |
Maß L(mm) | 51 | Maß d (φ)(mm) | 6 | Schlauchmaße | 1/4" |
Sie befinden sich auf der Seite für Stecker AC-Serie, PH-Form, die Teilenummer ist AC-02PH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC-02PH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften