Stecker AC-Serie, PN-Form

Stecker AC-Serie, PN-Form
Lightweight design suitable for connections made with hand tools, etc.* The main body is made from steel only, so it cannot be used in water.

[Features]
· Lightweight design is suitable for connections made with hand tools.
· Can be easily and reliably connected via one-touch operation by simply inserting the plug into the socket.
· Not usable in water, as the main body is only available in steel.
· Only supports air as a usable fluid

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC-01PN
AC-02PN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Passende Schlauchgröße

4.05 €

1 5 Arbeitstage 365 x 8

4.82 €

1 5 Arbeitstage 386,5 x 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Befestigungsmutter Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl (EN 1.0718 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::1.5
Maß d (φ)(mm) 6

Technischer Support