• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Buchse HP-Serie, HP-Typ

Buchse HP-Serie, HP-Typ
[Features]
· This is a double path switching type coupling with built-in auto switching valves on both socket and plug.
· The valve sets down when the socket and plug separate, and the socket and plug are also completely sealed.
· S45C is used for the main body material, and as heat treatment has been performed the durability and abrasion resistance are both excellent.
· Designed especially for high pressure use, and therefore, the product is strong against vibration and shock. It is ideal for use in high pressure hydraulic equipment and high pressure gas applications.
· The structure has very low pressure loss, and therefore is suitable for high pressure oil and air pressure paths.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HP-3S
HP-4S
HP-6S
HP-8S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension Ls
(mm)
Passende Größe T
(Rc/R)

38.28 €

1 15 Arbeitstage 603/8"

46.00 €

1 15 Arbeitstage 721/2"

55.65 €

1 5 Arbeitstage 723/4"

92.30 €

1 15 Arbeitstage 931"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Innengewindebohrung Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Unlegierter Stahl (JIS-SC45C), verzinkt Dichtungswerkstoff Viton Zulässige Flüssigkeit Öl / Inerte Gase / Aktivgas
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::180
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::31.5

Technischer Support