Hersteller-Teilenummer: KC-03SH
Marke: YOSHIDA MFG
Preis: 21.18 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KC-03SH
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Für Schlauchmontage | Stecker/Buchse | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Dichtungswerkstoff | Viton | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::180 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::1 |
Maß L(mm) | 61 | Maß d (φ)(mm) | 7 | Schlauchmaße | 3/8" |
Sie befinden sich auf der Seite für Buchse KC-Serie, SH-Typ, die Teilenummer ist KC-03SH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KC-03SH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften