• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stecker KC-Serie, PM-Typ

Stecker KC-Serie, PM-Typ
  • Mengenrabatt

[Features]
· Space-saving design which can be used also for a mold whose water port interval is narrow.
· So compact that it can be used for molds whose model-nominal-diameter spouts are narrowly placed.
· Socket can be attached/removed with the long sleeve method while the plug is embedded in a mold.
· Easily connect and disconnect mold cooling water hoses.
· All the sizes and mount shapes are standardized to support extensive applications of molds.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KC-01PM
KC-02PM
KC-03PM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Maß L
(mm)
Maß d (φ)
(mm)
Größe Montageschraube

2.72 €

Verfügbar 3 Arbeitstage -20~1800~1315.5Rc1/8

2.72 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-20~1800~1346Rc1/4

2.97 €

Verfügbar 3 Arbeitstage -20~1800~1356Rc3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Grundwerkstoff Messing (EN CW614N Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support