Stecker KS-Serie, KS-Form

Stecker KS-Serie, KS-Form
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Coupling with dual opening and closing channels. The socket side and plug side can both be completely sealed when the socket and plug are separated.

[Features]
· Dual path open/close coupling with automatic open/close valves installed in both the socket and the plug.
· The socket side and plug side both become airtight the instant the socket and plug are separated.
· With a finishing touch making full use of recent machining technologies, this has superior airtightness both when separate and when connected.
· The path opens simultaneous with connecting and the path closes simultaneous with separating so there is little loss of fluid or air intrusion.
· A large variety with various nominal diameters, main body materials, O-rings, and valve packing materials are available allowing users to select the most optimal based on application and use conditions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KS-1P-BRS-FMP
KS-1P-SUS-FMP
KS-2P-BRS-FMP
KS-2P-SUS-FMP
KS-3P-BRS-FMP
KS-3P-SUS-FMP
KS-4P-BRS-FMP
KS-4P-SUS-FMP
KS-6P-BRS-FMP
KS-6P-SUS-FMP
KS-8P-BRS-FMP
KS-8P-SUS-FMP
KS-10P-SUS-FMP
KS-16P-SUS-FMP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Zulässige Flüssigkeit Betriebsdruckbereich
(MPa)
Maß Lp
(mm)
Passende Größe T2
(Rc)

15.98 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl0~7.5291/8"

23.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~10291/8"

14.94 €

7.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl0~7.5361/4"

23.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~10361/4"

17.62 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl0~7.5403/8"

28.20 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~10403/8"

27.39 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl0~4.5441/2"

42.87 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~6.5441/2"

38.80 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl0~4.5523/4"

58.67 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~6.5523/4"

56.72 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl0~4.5621"

99.89 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~6.5621"

219.23 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~4.5701-1/4"

416.55 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~3802"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Innengewindebohrung Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Dichtungswerkstoff Viton Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Anlagenverrohrung / Physikalische und chemische Geräte
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::180

Technischer Support