Hersteller-Teilenummer: NL-22PFF-STL
Marke: YOSHIDA MFG
Preis: 2.23 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NL-22PFF-STL
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Innengewindebohrung | Stecker/Buchse | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Stahl (verchromt) | Zulässige Flüssigkeit | Luft / Öl | Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::2 |
Maß L(mm) | 32 | Maß d (φ)(mm) | 7.5 | Passende Größe T(Rc/R) | 1/4"G |
Sie befinden sich auf der Seite für Stecker NL-Serie, PFF-Typ (SC) , die Teilenummer ist NL-22PFF-STL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NL-22PFF-STL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften