Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TS-1SF-BRS-FMP |
TS-1SF-SUS-FMP |
TS-2SF-BRS-FMP |
TS-2SF-SUS-FMP |
TS-3SF-BRS-FMP |
TS-3SF-SUS-FMP |
TS-4SF-BRS-FMP |
TS-4SF-SUS-FMP |
TS-6SF-BRS-FMP |
TS-6SF-SUS-FMP |
TS-8SF-BRS-FMP |
TS-8SF-SUS-FMP |
TS-12SF-BRS-FMP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsdruckbereich (MPa) | Maß L (mm) | Maß d (φ) (mm) | Passende Größe T (Rc/R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~7.5 | 25 | 5 | 1/8" | ||
28.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Chemikalien | 0~10 | 25 | 5 | 1/8" | ||
17.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~7.5 | 32 | 7 | 1/4" | ||
28.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Chemikalien | 0~10 | 32 | 7 | 1/4" | ||
18.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~7.5 | 35 | 12 | 3/8" | ||
32.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Chemikalien | 0~10 | 35 | 12 | 3/8" | ||
26.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~7.5 | 42 | 13 | 1/2" | ||
46.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Chemikalien | 0~10 | 42 | 13 | 1/2" | ||
46.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~4.5 | 50 | 19 | 3/4" | ||
73.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Chemikalien | 0~6.5 | 50 | 19 | 3/4" | ||
71.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~4.5 | 59 | 26 | 1" | ||
111.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Chemikalien | 0~6.5 | 59 | 26 | 1" | ||
155.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~3 | 71 | 42 | 1-1/2" |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Innengewindebohrung | Stecker/Buchse | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | Viton | Ventilstruktur | Zweikanal-Ausführung öffnend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Anlagenverrohrung / Physikalische und chemische Geräte |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::180 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Zulässige Flüssigkeit
Maß L(mm)
Maß d (φ)(mm)
Passende Größe T(Rc/R)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften