• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Buchse TS-Serie, SH-Typ

Buchse TS-Serie, SH-Typ
  • Mengenrabatt
[Features]
· A two-way opening type coupling without a valve mechanism in the socket or plug.
· Optimally suited for plumbing lines where it is not necessary to shut off the flow of fluid when separating the socket and plug.
· The internal structure generates less flow rate resistance, which results in less pressure loss. Therefore, this product is suitable for pipes using viscous fluids, steam, and powders, etc.
· Both the socket and plug are available for combining freely with male and female thread, and hose connections.
· We offer various products of nominal diameters, main body materials, and O-ring material connection methods, etc.
· You can choose to match your application and use conditions

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS-1SH-BRS-FMP
TS-1SH-SUS-FMP
TS-2SH-BRS-FMP
TS-2SH-SUS-FMP
TS-3SH-BRS-FMP
TS-3SH-SUS-FMP
TS-6SH-BRS-FMP
TS-6SH-SUS-FMP
TS-8SH-BRS-FMP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Zulässige Flüssigkeit Betriebsdruckbereich
(MPa)
Maß L
(mm)
Maß d (φ)
(mm)
Passende Größe T
(Rc/R)

15.14 €

1 9 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~7.54231/8"

28.65 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Chemikalien0~104231/8"

17.44 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~7.55751/4"

28.65 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Chemikalien0~105751/4"

18.99 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~7.56273/8"

32.88 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Chemikalien0~106273/8"

46.00 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~4.584153/4"

73.00 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Chemikalien0~6.584153/4"

71.46 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~4.599191"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Schlauchmontage Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Dichtungswerkstoff Viton Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Anlagenverrohrung / Physikalische und chemische Geräte
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::180

Technischer Support