Buchse TS-Serie, SM-Typ

Buchse TS-Serie, SM-Typ
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Both the socket side and plug side adopt a two-way opening type coupling that does not have a valve mechanism. Optimal for piping lines that do not require fluid to be shutoff when separating the socket and plug.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS-1SM-BRS-FMP
TS-2SM-BRS-FMP
TS-2SM-SUS-FMP
TS-3SM-SUS-FMP
TS-4SM-BRS-FMP
TS-4SM-SUS-FMP
TS-6SM-BRS-FMP
TS-6SM-SUS-FMP
TS-8SM-BRS-FMP
TS-8SM-SUS-FMP
TS-10SM-BRS-FMP
TS-10SM-SUS-FMP
TS-12SM-BRS-FMP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Zulässige Flüssigkeit Betriebsdruckbereich
(MPa)
Maß L
(mm)
Maß d (φ)
(mm)
Passende Größe T
(Rc/R)

13.52 €

8.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~7.53051/8"

18.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~7.54271/4"

30.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Chemikalien0~104271/4"

34.72 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Chemikalien0~1045103/8"

28.20 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~7.554131/2"

42.03 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Chemikalien0~1054131/2"

48.57 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~4.564173/4"

77.08 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Chemikalien0~6.564173/4"

75.46 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~4.574241"

111.02 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Chemikalien0~6.574241"

137.02 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~386321-1/4"

219.23 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Chemikalien0~486321-1/4"

161.68 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien0~395381-1/2"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Dichtungswerkstoff Viton Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Anlagenverrohrung / Physikalische und chemische Geräte
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::180

Technischer Support