• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stecker TS-Serie, PH-Typ

Stecker TS-Serie, PH-Typ
  • Mengenrabatt
Both the socket and plug have a two-way coupling with no valve mechanism. Optimal for piping lines that do not require fluid shutoff when unplugging.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS-1PH-BRS
TS-2PH-BRS
TS-2PH-SUS
TS-3PH-BRS
TS-6PH-BRS
TS-6PH-SUS
TS-8PH-BRS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Zulässige Flüssigkeit Betriebsdruckbereich
(MPa)
Maß L
(mm)
Maß d (φ)
(mm)
Passende Größe T
(Rc/R)

10.43 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl0~7.54231/8"

10.43 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl0~7.55351/4"

15.14 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Chemikalien0~105351/4"

10.85 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl0~7.56073/8"

21.99 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl0~4.580153/4"

31.87 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.)Chemikalien0~6.580153/4"

32.88 €

1 5 Arbeitstage Messing (EN CW614N Äquiv.)Wasser / Wasserdampf / Öl0~4.596191"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Schlauchmontage Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Anlagenverrohrung / Physikalische und chemische Geräte Betriebstemperaturbereich(℃) -20::180

Technischer Support