Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TS-1PM-BRS |
TS-1PM-SUS |
TS-2PM-BRS |
TS-2PM-SUS |
TS-3PM-BRS |
TS-3PM-SUS |
TS-4PM-BRS |
TS-4PM-SUS |
TS-6PM-BRS |
TS-6PM-SUS |
TS-8PM-BRS |
TS-10PM-BRS |
TS-10PM-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsdruckbereich (MPa) | Maß L (mm) | Maß d (φ) (mm) | Passende Größe T (Rc/R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl | 0~7.5 | 32 | 5 | 1/8" | |
15.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Chemikalien | 0~10 | 32 | 5 | 1/8" | ||
10.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl | 0~7.5 | 38 | 7 | 1/4" | ||
14.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Chemikalien | 0~10 | 38 | 7 | 1/4" | ||
10.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl | 0~7.5 | 43 | 10 | 3/8" | ||
17.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Chemikalien | 0~10 | 43 | 10 | 3/8" | ||
16.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl | 0~7.5 | 52 | 13 | 1/2" | ||
21.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Chemikalien | 0~10 | 52 | 13 | 1/2" | ||
21.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl | 0~4.5 | 59 | 17 | 3/4" | ||
34.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Chemikalien | 0~6.5 | 59 | 17 | 3/4" | ||
32.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl | 0~4.5 | 74 | 24 | 1" | ||
85.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl | 0~3 | 83 | 32 | 1-1/4" | ||
98.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Chemikalien | 0~4 | 83 | 32 | 1-1/4" |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Gewinde | Stecker/Buchse | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Ventilstruktur | Zweikanal-Ausführung öffnend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Anlagenverrohrung / Physikalische und chemische Geräte | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::180 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Zulässige Flüssigkeit
Maß L(mm)
Maß d (φ)(mm)
Passende Größe T(Rc/R)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften