Konfigurierbar in [fluide Medien] Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Pressfittings von BENKAN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
45E-13 |
45E-20 |
45E-25 |
45E-30 |
45E-40 |
45E-50 |
45E-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stückzahl (Nenn-Ø Su) | |
---|---|---|---|---|---|
8.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | ||
11.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | ||
14.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | ||
37.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | ||
48.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | ||
59.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | ||
91.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | 45°-Bogen | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA | Maximale Betriebstemperatur(°C) | 0::80 |
Bauweise | Pressverbindung | Bestellmenge | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stückzahl (Nenn-Ø Su)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften