Rohrfitting / S / Edelstahl / Muffe (S-13)

Rohrfitting / S / Edelstahl / Muffe S-13
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: S-13

Marke: BENKAN

Preis: 5.34

Lieferzeit: 7 Arbeitstage


Technische Daten:

Stückzahl (Nenn-Ø Su): 13


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-13

Teilenummer
S-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stückzahl (Nenn-Ø Su)

5.34 €

1 7 Arbeitstage 13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80 Bauweise Pressverbindung
Bestellmenge 1 Stk.

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting / S / Edelstahl / Muffe, die Teilenummer ist S-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-13.

Produktvarianten

Teilenummer
S-20
S-25
S-30
S-40
S-50
S-60
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Stückzahl (Nenn-Ø Su)

7.50 €

1 7 Arbeitstage 20

8.50 €

1 7 Arbeitstage 25

24.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30

30.21 €

1 7 Arbeitstage 40

34.41 €

1 7 Arbeitstage 50

51.73 €

1 7 Arbeitstage 60

Technischer Support