Hersteller-Teilenummer: RP-20X13
Marke: BENKAN
Preis: 18.35 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RP-20X13
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | Reduzierstück | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA | Maximale Betriebstemperatur(°C) | 0::80 |
Bauweise | Pressverbindung | Stückzahl (Nenn-Ø Su) | 20 | Nenn-Ø (Su) 2 | 13 |
Bestellmenge | 1 Stk. |
Sie befinden sich auf der Seite für Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, kurzes Rohr mit Reduzierer, die Teilenummer ist RP-20X13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RP-20X13.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften