Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-13 |
C-20 |
C-25 |
C-30 |
C-40 |
C-50 |
C-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stückzahl (Nenn-Ø Su) | |
---|---|---|---|---|---|
8.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | ||
9.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | ||
11.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | ||
32.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | ||
41.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | ||
46.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | ||
56.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Sonstige | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Oberflächenbehandlung | NA | Maximale Betriebstemperatur(°C) | 0::80 | Bauweise | Pressverbindung |
Bestellmenge | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stückzahl (Nenn-Ø Su)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften