Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZFA-13X1/2 |
ZFA-20X1/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stückzahl (Nenn-Ø Su) | |
---|---|---|---|---|---|
34.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | ||
38.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Innengewinde, gerade | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Anschlussgewinde, Ausführung | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA |
Maximale Betriebstemperatur(°C) | 0::80 | Bauweise | Pressverbindung | Nenn-Ø 3 | 1/2 |
Bestellmenge | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stückzahl (Nenn-Ø Su)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften