Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stückzahl (Nenn-Ø Su) | Nenn-Ø (Su) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 13 | ||
17.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 13 | ||
17.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 20 | ||
25.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 13 | ||
25.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 20 | ||
25.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 25 | ||
36.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 13 | ||
36.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 20 | ||
36.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 25 | ||
37.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 30 | ||
57.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 20 | ||
44.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 25 | ||
44.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 30 | ||
46.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 40 | ||
73.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 20 | ||
73.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 25 | ||
64.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 30 | ||
64.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 40 | ||
67.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 50 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | Reduzierstück | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Oberflächenbehandlung | NA | Maximale Betriebstemperatur(°C) | 0::80 |
Bauweise | Pressverbindung mit Sicherheitsfunktion | Bestellmenge | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stückzahl (Nenn-Ø Su)
Nenn-Ø (Su) 2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften