Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahlrohr-kompatible Rohr-Dehnungsfuge BK-Gelenk 90°-Winkelstück

Edelstahlrohr-kompatible Rohr-Dehnungsfuge BK-Gelenk 90°-Winkelstück
  • Mengenrabatt

A pipe-expanding joint with proven performance across many years of plant use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K90E-13
K90E-20
K90E-25
K90E-30
K90E-40
K90E-50
K90E-60
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maximale Betriebstemperatur
(°C)
Stückzahl (Nenn-Ø Su) Bestellmenge

12.61 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0~80131 Stk.

13.92 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0~80201 Stk.

20.95 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0~80251 Stk.

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0~80301 Stk.

41.60 €

6 Arbeitstage 0~80401 Stk.

55.58 €

6 Arbeitstage 0~80501 Stk.

80.68 €

6 Arbeitstage 0~80601 Stk.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø 90°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Oberflächenbehandlung NA Bauweise Rohraufweitung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support