Hersteller-Teilenummer: J90E-16X13
Marke: BENKAN
Preis: 52.95 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
J90E-16X13
Art | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsart | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | 90°-Bogen | Geeignetes Rohrmaterial | Polyethylen / Polybuten |
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1.5 | Oberflächenbehandlung | NA | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 0::80 |
Bauweise | Pressverbindung (für vernetztes Kunststoffrohr) | Nenn-Ø | 16 | Nenn-Ø 2 | 13 |
Bestelleinheiten | Eine Packung (Inhalt 5 Stück) |
Sie befinden sich auf der Seite für Pressfitting, J-90°-Winkel (Reduzierstück) für Polyethylen-Polybuten-Rohrverbindungen, die Teilenummer ist J90E-16X13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J90E-16X13.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften