Hersteller-Teilenummer: JSHM-16X20
Marke: BENKAN
Preis: 61.84 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JSHM-16X20
Art | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsart | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | Reduzierstück | Geeignetes Rohrmaterial | Polyethylen / Polybuten |
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1.5 | Oberflächenbehandlung | NA | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 0::80 |
Bauweise | Pressverbindung (für vernetztes Kunststoffrohr) | Nenn-Ø (Su) 2 | 20 | Nenn-Ø | 16 |
Bestelleinheiten | Eine Packung (Inhalt 5 Stück) |
Sie befinden sich auf der Seite für Pressfitting für Polyethylen-Polybuten-Rohrverbindungen, JP-Verbinder, Buchse für J / Molco-Umrüstung, die Teilenummer ist JSHM-16X20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JSHM-16X20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften