Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Edelstahlrohr-kompatible Schnellkupplungen EG Gelenkvorrichtungen Steckmuffenverbindung mit männlichem Adapter EGMA/A/EGMA

Edelstahlrohr-kompatible Schnellkupplungen EG Gelenkvorrichtungen Steckmuffenverbindung mit männlichem Adapter EGMA/A/EGMA
  • Mengenrabatt

Single-touch fitting; just insert the pipe into an appropriate position.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AEGMA-15X1/2
AEGMA-20X3/4
AEGMA-25X1
AEGMA-25X11/4
AEGMA-32X11/2
AEGMA-32X11/4
AEGMA-40X2
AEGMA-40X11/2
EGMA-13X1/2
EGMA-20X1/2
EGMA-20X3/4
EGMA-25X1
EGMA-30X1
EGMA-30X11/4
EGMA-40X11/2
EGMA-40X11/4
EGMA-50X2
EGMA-50X11/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Max. Betriebsdruck
(MPa)
Maximale Betriebstemperatur
(°C)
Geltende Normen Nenn-Ø 1 Nenn-Ø 3 Stückzahl (Nenn-Ø Su) Bestellmenge

14.04 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 20~80Für JIS, G 3459151/2-1 Stk.

17.97 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 20~80Für JIS, G 3459203/4-1 Stk.

26.07 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 20~80Für JIS, G 3459251-1 Stk.

26.15 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 20~80Für JIS, G 3459251 1/4-1 Stk.

31.09 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 20~80Für JIS, G 3459321 1/2-1 Stk.

31.28 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 20~80Für JIS, G 3459321 1/4-1 Stk.

40.87 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 20~80Für JIS, G 3459402-1 Stk.

40.36 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 20~80Für JIS, G 3459401 1/2-1 Stk.

11.63 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10~80Für JIS, G 3448-1/2131 Stk.

13.97 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10~80Für JIS, G 3448-1/2201 Stk.

14.07 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10~80Für JIS, G 3448-3/4201 Stk.

17.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10~80Für JIS, G 3448-1251 Stk.

26.07 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10~80Für JIS, G 3448-1301 Stk.

26.15 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10~80Für JIS, G 3448-1 1/4301 Stk.

31.09 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10~80Für JIS, G 3448-1 1/2401 Stk.

31.28 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10~80Für JIS, G 3448-1 1/4401 Stk.

40.87 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10~80Für JIS, G 3448-2501 Stk.

40.36 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10~80Für JIS, G 3448-1 1/2501 Stk.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Außengewinde, gerade Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung R Oberflächenbehandlung NA Bauweise Mit Schnellkupplung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support