Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahlrohr-kompatible Schnellkupplungen EG Gelenkvorrichtungen Hahn-T-Stück EGWT (Für JIS G 3448)

Edelstahlrohr-kompatible Schnellkupplungen EG Gelenkvorrichtungen Hahn-T-Stück EGWT (Für JIS G 3448)
  • Mengenrabatt

Single-touch fitting; just insert the pipe into an appropriate position.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EGWT-13X1/2
EGWT-20X1/2
EGWT-20X3/4
EGWT-25X1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maximale Betriebstemperatur
(°C)
Nenn-Ø 3 Stückzahl (Nenn-Ø Su) Bestellmenge

22.38 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0~801/2131 Stk.

26.43 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0~801/2201 Stk.

26.62 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0~803/4201 Stk.

37.57 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0~801/2251 Stk.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Verzweigung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrverzweigung T-Aufschraubverschraubung, vertikal Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Bauweise Mit Schnellkupplung
Geltende Normen Für JIS, G 3448

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support