• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Edelstahlrohr-kompatible Schnellkupplungen EG Gelenkvorrichtungen Überlappverbindung A/EGC (Für JIS G 3459)

Edelstahlrohr-kompatible Schnellkupplungen EG Gelenkvorrichtungen Überlappverbindung A/EGC (Für JIS G 3459)
  • Mengenrabatt

[Features]
• Single-touch fitting by just inserting the pipe in the correct position.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AEGC-15
AEGC-20
AEGC-25
AEGC-32
AEGC-40
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maximale Betriebstemperatur
(°C)
Nenn-Ø 1 Bestellmenge

22.95 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0~80151 Stk.

28.19 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0~80201 Stk.

36.57 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0~80251 Stk.

40.78 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0~80321 Stk.

51.56 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0~80401 Stk.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Sonstige Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 2
Oberflächenbehandlung NA Bauweise Mit Schnellkupplung Geltende Normen Für JIS, G 3459

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support