• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahlrohr-kompatible Schnellkupplungen EG Gelenkvorrichtungen Bodenbuchse EGZLB (für JIS G 3448)

Edelstahlrohr-kompatible Schnellkupplungen EG Gelenkvorrichtungen Bodenbuchse EGZLB (für JIS G 3448)
  • Mengenrabatt

Single-touch fitting; just insert the pipe into an appropriate position.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EGZLB-13X1/2
EGZLB-20X1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maximale Betriebstemperatur
(°C)
Stückzahl (Nenn-Ø Su) Bestellmenge

22.46 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0~80131 Stk.

25.76 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0~80201 Stk.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Innengewinde, gerade Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Bauweise Mit Schnellkupplung
Geltende Normen Für JIS, G 3448 Nenn-Ø 3 1/2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support