Geflechtschlauch mit Flansch und Flüssigkeitskontaktteilen aus Edelstahl, Z-2000NW

Geflechtschlauch mit Flansch und Flüssigkeitskontaktteilen aus Edelstahl, Z-2000NW

A flange type flexible braided hose with parts that come into contact with water made of stainless steel.

[Features]
· Features flexible bellows which absorb vibration and short expansions and contractions between surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z-2000NW-15A-300
Z-2000NW-15A-500
Z-2000NW-20A-300
Z-2000NW-20A-500
Z-2000NW-25A-300
Z-2000NW-25A-500
Z-2000NW-32A-300
Z-2000NW-32A-500
Z-2000NW-40A-300
Z-2000NW-40A-500
Z-2000NW-50A-300
Z-2000NW-50A-500
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Innen-Ø
(Ø)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Bohrungs-Ø (A) Länge
(mm)

38.29 €

4 Arbeitstage 135015A300

49.33 €

4 Arbeitstage 135015A500

43.06 €

4 Arbeitstage 196520A300

55.32 €

4 Arbeitstage 196520A500

51.24 €

4 Arbeitstage 25.38025A300

64.18 €

4 Arbeitstage 25.38025A500

61.45 €

4 Arbeitstage 33.510032A300

75.76 €

4 Arbeitstage 33.510032A500

70.31 €

4 Arbeitstage 39.112040A300

84.62 €

4 Arbeitstage 39.112040A500

79.85 €

4 Arbeitstage 52.614050A300

97.56 €

4 Arbeitstage 52.614050A500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauch mit Umflechtung Balgwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl
Verbindungsteil, Ausführung Loser Flansch Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Litze Einzelne Umflechtung
Verbindungsteil, Material EN 1.0038 Äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support