• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Vibrationsschutz für Schlauch- und Edelstahl-Fittings, A.V.JOINT

Vibrationsschutz für Schlauch- und Edelstahl-Fittings, A.V.JOINT
  • Mengenrabatt

Stainless steel vibration-proof fittings

[Features]
· Double-layered structure: Outer layer consists of SUS304 and inner layer consists of SUS316L. The two layers together yield excellent corrosion resistance, vibration absorption, and pressure resistance.
· Non-weld type: Possess excellent durability because the bellows are not embedded using welding.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-V-JOINT-32A
A-V-JOINT-40A
A-V-JOINT-50A
A-V-JOINT-65A
A-V-JOINT-80A
A-V-JOINT-100A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenndurchmesser

134.16 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 32A

142.82 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 40A

169.36 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 50A

195.33 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 65A

215.53 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 80A

267.46 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 100A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsart Faltenbalg Geeignetes Fluid Wasser / Öl Verbindungsteil, Ausführung JIS20K-Flansch
Befeuchtetes Material Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) Verbindungsteil, Material EN 1.0038 Äquiv. Zulässiger Druck(MPa) 1
L-Verschraubung 150

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support