Gummikugelgelenk, TWIN TYPE ZRJ-T

Gummikugelgelenk, TWIN TYPE ZRJ-T
Rubber ball joint TWIN TYPE ZRJ-T

[Features]
· In addition to the high vibration absorption, it also has high eccentric performance. Vibration-proof fitting (compliant with Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism regulations).
· Superior performance in absorbing displacements in the form of eccentricity, deviation, and flexibility, and possesses excellent vibration-absorbing properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZRJ-T-25A-SS400
ZRJ-T-32A-SS400
ZRJ-T-40A-SS400
ZRJ-T-50A-SS400
ZRJ-T-65A-SS400
ZRJ-T-80A-SS400
ZRJ-T-100A-SS400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndurchmesser Standardmaß

128.18 €

1 6 Arbeitstage 25A120

135.79 €

1 6 Arbeitstage 32A175

144.48 €

1 6 Arbeitstage 40A175

122.18 €

1 6 Arbeitstage 50A175

144.19 €

1 6 Arbeitstage 65A175

155.58 €

1 6 Arbeitstage 80A175

220.84 €

1 6 Arbeitstage 100A225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsart Gummikugelgelenk Geeignetes Fluid Wasser Verbindungsteil, Ausführung JIS10KF-Flansch
Befeuchtetes Material Synthetischer Kautschuk Verbindungsteil, Material EN 1.0038 Äquiv. Zulässiger Druck(MPa) 0.98

Technischer Support