• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kugellager ILS-Modell

Kugellager ILS-Modell
  • Mengenrabatt

Positioning stage unit for clean room

[Features]
· Positioning stage ILS Series .
· Stage unit that simply positions the glass substrate conveyor use cassette in the buffer section in each process.
· Global adoption is expanding worldwide including large type compatible with G7 & G8 class and compact type supporting improvement of conventional production lines.
· Can slide and move in all directions ILS The stage unit can receive heavy loads despite being compact, and compared with conventional machines employing ball bearings, the cassette can be positioned with a very smooth movement.
· After completion of positioning, AGV in the no-load state after delivery of the cassette, the movable part always returns to the origin, and waits for the next cassette.
· In addition, the S type that can hold movable part also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ILS-150
ILS-150S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSLänge L
(mm)

276.69 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1042.5

421.64 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1052.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Flansch Betriebslast-Beständigkeitsbereich(N) 500.1~5000
Nutzlast(N) 1470 Grundwerkstoff Aluminium Hauptkugel, Werkstoff Stahl
Aussen - D(Ø) 140 Anwendung Positioniertisch für Reinraum

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support