Kugellager ISR-C50S-Modell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ISR-C50S-1000-A
ISR-C50S-100-A
ISR-C50S-150-A
ISR-C50S-200-A
ISR-C50S-250-A
ISR-C50S-300-A
ISR-C50S-350-A
ISR-C50S-400-A
ISR-C50S-450-A
ISR-C50S-500-A
ISR-C50S-550-A
ISR-C50S-600-A
ISR-C50S-650-A
ISR-C50S-700-A
ISR-C50S-750-A
ISR-C50S-800-A
ISR-C50S-850-A
ISR-C50S-900-A
ISR-C50S-950-A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBetriebslast-Beständigkeitsbereich
(N)
Nutzlast
(N)
Kugelgröße (Zoll)
(Ø)
Länge L
(mm)

4,013.17 €

6 Arbeitstage 1010000.1~200001400025.4(1)1000

299.13 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10500.1~500073025.4(1)100

494.58 €

6 Arbeitstage 10500.1~5000147025.4(1)150

692.41 €

6 Arbeitstage 10500.1~5000220025.4(1)200

904.37 €

6 Arbeitstage 10500.1~5000294025.4(1)250

1,116.34 €

6 Arbeitstage 10500.1~5000368025.4(1)300

1,314.17 €

6 Arbeitstage 10500.1~5000441025.4(1)350

1,526.13 €

6 Arbeitstage 105000.1~10000515025.4(1)400

1,738.10 €

6 Arbeitstage 105000.1~10000588025.4(1)450

1,935.93 €

6 Arbeitstage 105000.1~10000662025.4(1)500

2,147.89 €

6 Arbeitstage 105000.1~10000735025.4(1)550

2,359.85 €

6 Arbeitstage 105000.1~10000809025.4(1)600

2,557.68 €

6 Arbeitstage 105000.1~10000882025.4(1)650

2,769.65 €

6 Arbeitstage 105000.1~10000956025.4(1)700

2,981.61 €

6 Arbeitstage 1010000.1~200001030025.4(1)750

3,179.44 €

6 Arbeitstage 1010000.1~200001100025.4(1)800

3,391.40 €

6 Arbeitstage 1010000.1~200001180025.4(1)850

3,603.37 €

6 Arbeitstage 1010000.1~200001250025.4(1)900

3,801.20 €

6 Arbeitstage 1010000.1~200001320025.4(1)950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckluftantriebsausführung Form Einheit Grundwerkstoff Aluminium
Hauptkugel, Werkstoff Edelstahl Breite W 50 Anwendung Luftkugelheber für Reinraum

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support