• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kugellager IS-BK-Modell

Kugellager IS-BK-Modell
  • Mengenrabatt

Mainly for mold replacement use

[Features]
· By mounting the spring mechanism, it is possible to fix the die without removing the ball bearing, by lowering the ball part by clamping the mold, after completion of mold transport and positioning.
· Mainly used for press die changes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IS-19BK-05
IS-25BK-08
IS-25BK-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBetriebslast-Beständigkeitsbereich
(N)
Nutzlast
(N)
Aussen - D
(Ø)
Kugelgröße (Zoll)
(Ø)

57.11 €

89 Arbeitstage 10100.1~500.046135.819.05(3/4)

-

15 Arbeitstage 10500.1~50007844225.4(1)

93.82 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10500.1~500019316025.4(1)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Feder Form Zylinder Grundwerkstoff Stahl
Hauptkugel, Werkstoff Stahl Nebenkugel Stahl Anwendung Allgemeine Anwendung Luftkugelübertragung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support