Kugellager IK-Modell

Kugellager IK-Modell
[Verwendungsbeispiel] Es wird hauptsächlich als Rolle für Plattformwagen verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IK-19
IK-22
IK-25
IK-38
IK-51
IK-76
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebslast-Beständigkeitsbereich
(N)
Nutzlast
(N)
Aussen - D
(Ø)
Kugelgröße (Zoll)
(Ø)

68.22 €

1 5 Arbeitstage 10500.1 bis 50005885519.05(3/4)

96.56 €

1 5 Arbeitstage 10500.1 bis 50008826022.225(7/8)

87.29 €

1 5 Arbeitstage 10500.1 bis 500011807025.4(1)

177.55 €

1 5 Arbeitstage 10500.1 bis 50002450100112.7(1/2)

264.79 €

1 5 Arbeitstage 10500.1 bis 5000343013050.8(2)

632.92 €

1 7 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,000539020076.2(3)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Flansch Grundwerkstoff Gusseisen
Hauptkugel, Werkstoff Stahl Nebenkugel Stahl Anwendung Allgemeine Anwendung Luftkugelübertragung

Technischer Support