• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kugellager IBU-Modell

Kugellager IBU-Modell
  • Mengenrabatt

Significant reduction in installation time

[Features]
· Ball bearing unit which can drastically reduce the trouble of installing lightweight ball bearings frequently used in conveying lines.
· Can be delivered according to user's wishes for shape and load capacity.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IBU-600-100
IBU-900-75
IBU-900-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSKugelgröße (Zoll)
(Ø)
Länge L
(mm)
Kugelabstand
(mm)

83.45 €

Verfügbar 13 Arbeitstage 1025.4(1)600100

111.26 €

6 Arbeitstage 1025.4(1)90075

93.17 €

13 Arbeitstage 1025.4(1)900100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Einheit Betriebslast-Beständigkeitsbereich(N) 100.1~500.0
Nutzlast(N) 294 Grundwerkstoff Stahl Hauptkugel, Werkstoff Stahl
Breite W 80 Anwendung Allgemeine Anwendung Luftkugelübertragung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support