• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SW-Spezialrad SW-BS-I-Modell (ohne Flansch, für schwere Lasten)

SW-Spezialrad SW-BS-I-Modell (ohne Flansch, für schwere Lasten)

Mainly used as outer circumferential support wheel of turntable for rotating heavy objects.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SW-130-BS-I
SW-185-BS-I
SW-250-BS-I
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNutzlast
(N)
Rad-Ø
(mm)

776.25 €

63 Arbeitstage 1034300145

1,339.15 €

63 Arbeitstage 1068600175

3,114.32 €

63 Arbeitstage 10117600245

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung SW-Spezialrad Form Flansch Betriebslast-Beständigkeitsbereich(N) min. 20000,1
Grundwerkstoff Gusseisen Hauptkugel, Werkstoff Stahl Anwendung SW-Ausführung Spezialrad (Ausführung ohne Bund)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support