• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

PERE MATTE, Matte zur Verringerung der Ermüdung

PERE MATTE, Matte zur Verringerung der Ermüdung

Fractured and settled rubber sponge with excellent heat resistance, flame retardant, cold resistance, and weather resistance. Optimal as a mat to reduce fatigue of workers thanks to its cushion properties.
Material: Sponge/Grade and type: Foamed rubber/Inclusion of seal: No/Thickness: 10
· Width: 750
· Length: 1500
· Color: Black

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PMC101500

Teilenummer
PMC101500
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

73.74 €

7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Schaumstoff Klasse, Ausführung Schaumbombe Mit oder ohne Klebstoff Ohne Dichtung
Dicke(mm) 10 Breite(mm) 750 Länge(mm) 1500
Farbe Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für PERE MATTE, Matte zur Verringerung der Ermüdung, die Teilenummer ist PMC101500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PMC101500.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support