Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 100 - 305 mm / [Traglast] 117.6, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk
INOAC hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 100 und 305 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 117.6 oder 490 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 750 daN (kgf). Sie sind in Polyurethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P75WJ |
P100WJ |
P130WJ |
P150WJ |
P200WJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Raddurchmesser (mm) | Mittenabweichung G (mm) | Gabelbreite b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 80.01~140.00 | 117.6 | Rundbohrung | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 23.5 | 36 | |
24.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 144 | 140.01~220.00 | 176.4 | Lange Bohrung | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 35 | 43 | |
36.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 245 | Lange Bohrung | 82(79) | 82(79) | 105 | 105 | 130 | 40 | 52 | ||
36.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 198 | 220.01~320.00 | 294 | Lange Bohrung | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 45 | 56 | |
53.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 250 | 320.01~485.00 | 392 | Rundbohrung | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 58 | 56 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Loglan (Polyurethan) |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Gefertigt aus Stahlplatten | Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Raddurchmesser(mm)
Mittenabweichung G(mm)
Gabelbreite b(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften