Rolle für mittlere Lasten G-WJS-Modell Gummirad-Ausführung mit drehbarem Beschlag und doppeltem Anschlag

Rolle für mittlere Lasten G-WJS-Modell Gummirad-Ausführung mit drehbarem Beschlag und doppeltem Anschlag

[Product Information]
· Caster type: Plate type, swivel / stopper: with a double stopper (rotation and swivel) / wheel material: Rubber / hardware material: Steel plate

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G-75WJS

Teilenummer
G-75WJS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Lastkategorie

15.26 €

5 Arbeitstage Mittlere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montagehöhe H(mm) 100 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Maximale Traglast(daN) 78.4 Radwerkstoff Kautschuk
Befestigungsmaterial Gefertigt aus Stahlplatten Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 63
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 63 Obere Platte F1(mm) 81 Obere Platte F2(mm) 81
Raddurchmesser(Ø) 75 Mittenabweichung G(mm) 23.5 Gabelbreite b(mm) 36

Sie befinden sich auf der Seite für Rolle für mittlere Lasten G-WJS-Modell Gummirad-Ausführung mit drehbarem Beschlag und doppeltem Anschlag, die Teilenummer ist G-75WJS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-75WJS.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support