Lenkrollen / TR-AWJ / Gummi / Lochplatte

Lenkrollen / TR-AWJ / Gummi / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 250 mm / [Traglast] 117.6, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Verwendet werden die Lenkrollen von INOAC für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 144 und 250 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 117.6 oder 245 daN (kgf). Bei 140.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TR-100AWJ
TR-130AWJ
TR-150AWJ
TR-200AWJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Obere Platte F1
(mm)
Obere Platte F2
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Mittenabweichung G
(mm)
Gabelbreite b
(mm)

100.50 €

1 5 Arbeitstage 10144140.01~220.00117.670(73)70(73)95951003543

118.15 €

1 5 Arbeitstage 10175140.01~220.00176.479(82)79(82)1051051254052

92.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10198140.01~220.0019687(93)87(93)1201201504556

118.72 €

1 5 Arbeitstage 10250220.01~320.00245105(112)105(112)1401402005856

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk
Befestigungsmaterial Gefertigt aus Stahlplatten Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support