Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 5/12/2021 bis 0:00 (CET) 6/12/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Reibungswagenrollen TRS-AWJ Modell Aluminiumkern-Metallmodell mit Stopper mit stummen Schwenker

Reibungswagenrollen TRS-AWJ Modell Aluminiumkern-Metallmodell mit Stopper mit stummen Schwenker

[Features]
· A "Silent series" with an aluminum core that is light and does not rust

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRS-150AWJB

Teilenummer
TRS-150AWJB
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

111.91 €

4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montagehöhe H(mm) 198 Eigenschaften Leise
Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Anschlag Mit Rotationsklemme Maximale Traglast(daN) 196
Radwerkstoff Kautschuk Befestigungsmaterial Gefertigt aus Stahlplatten Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 90 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 90 Obere Platte F1(mm) 120
Obere Platte F2(mm) 120 Raddurchmesser(Ø) 150 Mittenabweichung G(mm) 45
Gabelbreite b(mm) 56

Sie befinden sich auf der Seite für Reibungswagenrollen TRS-AWJ Modell Aluminiumkern-Metallmodell mit Stopper mit stummen Schwenker, die Teilenummer ist TRS-150AWJB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRS-150AWJB.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support