Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rollenbahnen für mittlere Traglast Einzelrollen FMC57R mit Wellen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RO-FMC57R-S1-100
RO-FMC57R-S1-1000
RO-FMC57R-S1-150
RO-FMC57R-S1-200
RO-FMC57R-S1-250
RO-FMC57R-S1-300
RO-FMC57R-S1-350
RO-FMC57R-S1-400
RO-FMC57R-S1-450
RO-FMC57R-S1-500
RO-FMC57R-S1-550
RO-FMC57R-S1-600
RO-FMC57R-S1-650
RO-FMC57R-S1-700
RO-FMC57R-S1-750
RO-FMC57R-S1-800
RO-FMC57R-S1-850
RO-FMC57R-S1-900
RO-FMC57R-S1-950
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBreite W
(mm)
Zulässige Lastmasse
(N)

14.44 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 101001568

29.88 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 101000980

15.17 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 101501568

16.77 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 102001568

15.32 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 102501568

18.37 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 103001568

17.97 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 103501568

18.48 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 104001568

20.49 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 104501568

19.67 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 105001568

23.14 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 105501568

20.99 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 106001470

25.94 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 106501470

22.46 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 107001323

31.28 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 107501323

26.05 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 108001176

31.69 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 108501176

25.56 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 109001078

34.77 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 109501078

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Wellentyp Welle
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 57 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Glänzend chromatierte Beschichtung Dicke t(mm) 1.4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support