Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 mm / [Traglast] 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
GIFU SANKEN KOGYO hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. 144 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 100 oder 200 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 220 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CRKA-100 |
KA-100 |
PBDKA-100 |
PBKA-100 |
PKA-100 |
PNAKA-100 |
PNDKA-100 |
PNKA-100 |
PNUAKA-100 |
PNUDKA-100 |
PNUKA-100 |
SKA-100 |
SRKA-100 |
SUIKA-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 80.01~140.00 | 130 | [Kunstkautschuk] Wärmebeständiger Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
42.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten | - | 140.01~220.00 | 200 | - | - | - | - | - | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
75.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
56.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
51.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
50.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
72.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
52.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
60.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
79.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 140.01~220.00 | 150 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
63.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 140.01~220.00 | 150 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
52.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 80.01~140.00 | 130 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
60.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Roter Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
59.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 45 | Obere Platte F1(mm) | 115 | Obere Platte F2(mm) | 80 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 100 | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radspezifikation
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften