Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 250 mm / [Traglast] 160, 500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Die Bockrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 250 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 160 oder 500 daN (kgf). Bei 140.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Stopperpedals | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Kunstkautschuk] Wärmebeständiger Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | Geringe/mittlere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
91.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten | - | - | 485.01~750.00 | 500 | - | - | - | - | - | Schwere Last | Rechts | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
91.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten | - | - | 485.01~750.00 | 500 | - | - | - | - | - | Schwere Last | Links | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
140.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | Schwere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
121.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | Schwere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
115.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | Geringe/mittlere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
109.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 140.01~220.00 | 160 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Geringe/mittlere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
134.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 140.01~220.00 | 220 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Geringe/mittlere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
110.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 140.01~220.00 | 220 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Geringe/mittlere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
124.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Geringe/mittlere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
150.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 320.01~485.00 | 350 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Schwere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
129.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 320.01~485.00 | 350 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Schwere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
126.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | Geringe/mittlere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
110.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | Geringe/mittlere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
126.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 140.01~220.00 | 200 | [Kunstkautschuk] Roter Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | Geringe/mittlere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
197.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | Antistatische Schutzwirkung | 320.01~485.00 | 400 | [Polyurethankautschuk] Leitfähiges Polyurethan | Antistatisch | Rundbohrung | 20 | 42 | Schwere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
127.48 € | 1 | 15 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 320.01~485.00 | 400 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Schwere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
243.27 € | 1 | 15 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Schwere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
314.79 € | 1 | 15 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Schwere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
260.07 € | 1 | 15 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Schwere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
243.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 34 | Schwere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
202.84 € | 1 | 15 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 34 | Schwere Last | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 63 | Obere Platte F1(mm) | 151 | Obere Platte F2(mm) | 102 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Eigenschaften
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radspezifikation
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Spezifikationen des Stopperpedals
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften