Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kunststoffräder SERIES 2130 (zweireihiges Kugel-Modell)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2130
2132
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)

3.04 €

Verfügbar 13 Arbeitstage 104817

10.37 €

Verfügbar 13 Arbeitstage 105220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Polypropylen Lauffläche, Werkstoff Ohne Beschichtung Oberflächenbehandlung Ohne Oberflächenbehandlung
Wellentyp Ohne Welle (runde Bohrung) Lager Einfach Lagerwerkstoff Stahl (Kugelwerkstoff)
Last (Referenz)(N) 196 Innen-Ø d(φ) 6.5 Betriebstemperaturbereich Min~Max(°C) -10 – 50

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support