Bockrollen / KH Typ / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte / Größe 130-150

Bockrollen / KH Typ / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte / Größe 130-150

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | abriebfest | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 177 - 187 mm / [Traglast] 150, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



GIFU SANKEN KOGYO hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 177 und 187 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 150 oder 180 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HK-130
HK-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H1
(mm)
Maximale Traglast
(daN)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens
(mm)
Reifenbreite R
(mm)

33.80 €

1 9 Arbeitstage 17715013042

38.48 €

1 9 Arbeitstage 18718015038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Anschlag kA
Radspezifikation Kautschuk Radmerkmale Abriebbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 100 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 50(56)
Obere Platte F1(mm) 137 Obere Platte F2(mm) 93 Wellendurchmesser D(mm) 12
Lastkategorie Mittlere Last Wellenlager Stahlplatte mit Lager

Technischer Support