Transporträder / 6½X2-4HL / Luftbereifung

Transporträder / 6½X2-4HL / Luftbereifung

Konfigurierbar in [Ausführung] Radfarbe: grau | Radfarbe: schwarz | Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Mit den Transporträdern von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen. Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61/2X2-4HL-BLACK
61/2X2-4HL-GRAY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radspezifikationen – Farben

72.80 €

1 65 Arbeitstage Radfarbe: Schwarz

72.80 €

1 9 Arbeitstage Radfarbe: Grau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk Rad-Ø außen(mm) 175
Radbreite(mm) 40 Bohrungs-Ø(mm) 20 Nabenbreite(mm) 52
Lager Verfügbar

Technischer Support